Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image 08713 Schneider Electric

08713

Green premium brand logo
Image 08713 Schneider Electric
08713
Green premium brand logo

Kit d'angle IP30

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3303430087137
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Linergy Linergy BS
    Prisma Prisma P ossature
    degré de protection IP
    IP30
    Fonction produit
    Kit pour angle droit
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Accessoires associés
    Enveloppe IP55
    Complémentaires
    installation description
    Cellule
    raccordement appareil-armoire
    Linergy BS horizontal jeu de barres
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    260 mm
    Largeur
    175 mm
    Profondeur
    312 mm
    Poids du produit
    14,16 kg
    Finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    14,16 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    16,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    53,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    82 cm
    Poids de l'emballage 2
    56,74 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais4
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01.10.19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IP30 CORNER KIT FOR LINERGY BS (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 04.07.18
    Fichiers dans le document
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 01.01.14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08713 : 08713_REACH_DECLARATION
    Description
    08713_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03.12.20
    Description
    08713_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08713 : Kit d'angle IP30
    Description
    Kit d'angle IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03.12.20
    Description
    Kit d'angle IP30
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08713 : Kit d'angle IP30
    Description
    Kit d'angle IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03.12.20
    Description
    Kit d'angle IP30
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.