Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Coupleur Quantum pour gérer depuis M580 les stations d'E/S Quantum sur bus S908

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon Quantum
    fonction produit
    Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO
    nombre de ports
    3
    type de connexion intégrée
    Ethernet IP/Modbus TCP (Port de service)
    Ethernet IP/Modbus TCP (Réseau équipements)
    protocole de communication
    Ethernet IP/Modbus TCP
    destination du produit
    Modicon Quantum
    fonction de l’appareil
    Pour donner la capacité à un système M580 de contrôler le bus coaxial Modicon S908
    service communication
    Les données d'entrée sont recueillies et publiées à l'adaptateur de tête des E/S à distance
    Les modules de sortie sont actualisés avec les données reçues de l'adaptateur de tête des E/S à distance
    Complémentaires
    topologie
    Boucle de connexion en série
    Bus S908
    signalisation locale
    1 LED vert pour RUN
    1 LED vert/rouge pour état du module (Mod Status)
    1 LED vert/rouge pour état des communications réseau (NetStatus)
    1 LED rouge pour E/S
    conformité
    BMEP584040
    BMEP585040
    BMEP586040
    BMEH584040
    BMEH586040
    caractéristique d'environnement
    Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/CEI 61131-1
    Standard
    largeur
    167 mm
    hauteur
    50 mm
    poids
    0,554 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    C-Tick
    UL 508
    normes
    CSA C22.2 No 142
    EN 55011
    IEC 61000-4-16
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2
    IP20 se conformer à CEI 60527
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN 61131-2
    température de fonctionnement
    0…60 °C se conformer à IEC 60068-2-1
    0…60 °C se conformer à IEC 60068-2-2
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C conformément à IEC 60068-2-1
    -40…85 °C se conformer à IEC 60068-2-2
    tenue aux vibrations
    3,5 mm constant amplitude (f=0,5…8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2
    1 gn accélération constante (f=8,4…150 Hz) se conformer à EN 61131-2
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    transport altitude maxi
    3000 m
    humidité relative
    93 % se conformer à IEC 60068
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Automatisierungsplattform – Modicon Quantum (Version 1.0)
    Modicon Quantum platform modernization - Catalog - October 2017 (Version 1.0)
    Catalogue "Modernisation de la plate-forme Modicon Quantum (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Quantum - 140CRA31908 Adapter Module, Installation and Configuration Guide (Version 03)
    Modicon Quantum - 140CRA31908 Module adaptateur, Guide d''installation et de configuration (Version 02)
    Modicon Quantum - 140CRA31908 Módulo adaptador, Guía de instalación y configuración (Version 02)
    Modicon Quantum - 140CRA31908 Adaptermodul, Installations- und Konfigurationshandbuch (Version 02)
    Modicon Quantum - 140CRA31908 Modulo adattatore, Guida di installazione e configurazione (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for 140CRA31908: Quantum S908 RIO Drop Adapter (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Version 1.0)
    Date 06.08.18
    Taille 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11.02.19
    Taille 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    140CRA31... Adapter Module - Modicon Quantum, Installation Instructions (Version 06)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 29.01.19
    Taille 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Version 1.0)
    Date 30.01.19
    Taille 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Version 1.0)
    Date 16.01.18
    Taille 504.7 KB
    Date 16.01.18
    Taille 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Date 06.08.18
    Taille 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19.06.18
    Taille 233.5 KB
    Firmware - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    140CRA31908 FW HISTORY (Version 2.30)
    Date 31.01.19
    Taille 166.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.