Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

coupleur mixte Ethernet IP + Modbus TCP 4 ports RSTP pour API Quantum verni

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
    fonction produit
    Module de tête E/S Ethernet
    Complémentaires
    conformité
    140CPU6xxxx
    protocole de communication
    Ethernet IP
    Modbus TCP
    mode d'échange
    Full duplex
    nombre maximum de connexions
    128
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s
    redondance
    Oui architecture redondante avec Hot Stand-by
    topologie
    Bague redondante
    Boucle de connexion en série
    serveur Web
    Incorporé
    service communication
    Messagerie CIP explicite (messagerie client)
    Messagerie CIP implicite (communication E/S)
    Serveur FDR
    Synchronisation du temps NTP
    SNMP agent
    Switch 4 ports intégré
    Serveur DHCP/Boot
    Qualité de Service (QoS)
    Gestionnaire de périphériques type (DTM)
    service Ethernet
    Protocole de gestion des anneaux (RSTP)
    support de transmission
    Paire torsadée
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX, type de connecteur: RJ45
    marquage
    CE
    alimentation
    Via l'alimentation électrique du rack
    signalisation locale
    1 LED vert pour communication sur le bus (active)
    1 LED vert pour statut de configuration (Prêt)
    1 LED vert/rouge pour état de connexion au serveur de l'appareil (Net Status 1)
    1 LED vert/rouge pour état de réseau DIO étendu (Net Status 2)
    1 LED vert/rouge pour état du module (Mod Status)
    1 LED vert/rouge pour état des communications réseau (NetStatus)
    format du module
    Standard
    poids
    0,345 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 142
    EN 55011
    EN 61131-2
    FM class 1, division 2
    IEC 61000-4-16
    UL 508
    EN 61131-1
    certifications du produit
    C-Tick
    GOST
    LR
    Zone dangereuse classe 1, division 2
    Marine marchande
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    humidité relative
    10...95 %à 60 °C - sans condensation
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Automatisierungsplattform – Modicon Quantum (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quantum EIO - Distributed I/O Network, Installation and Configuration Guide (Version 11)
    Quantum EIO - Red de E/S distribuidas, Guía de instalación y configuración (Version 10)
    Quantum EIO - Réseau d’E/S distribuées, Guide d’installation et de configuration (Version 10)
    Quantum EIO - Rete di I/O distribuiti, Guida di installazione e configurazione (Version 10)
    Quantum EIO - Verteiltes E/A-Netzwerk, Installations- und Konfigurationshandbuch (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Version 1.0)
    Date 06.08.18
    Taille 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11.02.19
    Taille 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    ATEX-IECEx (Version 1.0)
    Date 19.06.18
    Taille 2.2 MB
    Date 19.06.18
    Taille 100.6 KB
    Date 19.06.18
    Taille 1.5 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Date 06.08.18
    Taille 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19.06.18
    Taille 233.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Presentation

    Presentation


    1
    LED display
    2
    SERVICE port (ETH 1)
    3
    INTERLINK port (ETH 2)
    4
    DEVICE NETWORK port (ETH 3)
    5
    DEVICE NETWORK port (ETH 4)


  • Dimensions Drawings

    Racks for Modules Mounting
    Dimensions of Modules and Racks


    (1)
    2 slots
    (2)
    3 slots
    (3)
    4 slots
    (4)
    6 slots
    (5)
    10 slots
    (6)
    16 slots