Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 14802 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image 14802 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

peigne - 2P - 80 A - L = 54 x 18 mm

Afficher plus de caractéristiques >
La référence 14802 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Domae
    fonction produit
    Peigne de raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    nombre de pôles
    2P
    nombre de voies
    27 ways, type : 2 P avec 18 mm pas
    distance entre appareils
    36 mm
    longueur en modules de 18 mm
    54
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    Double alimentation 100 A ( 40 °C )
    Alimentation simple 80 A ( 40 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC 60664
    mode d'installation
    Horizontale
    pas de 9 mm
    108
    largeur
    1000 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.