Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 15216 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image 15216 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Multi 9 - transformateur de sonnerie - 230V 50...60Hz - secondaire 8...12V - 8VA

Afficher plus de caractéristiques >
La référence 15216 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Transformateur
    nom de l'appareil
    TR
    type de transformateur
    Petit transformateur
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    tension de sortie
    8/12 V : +/- 15 % sur charge
    13/18 V : hors charge
    protection court-circuit sortie
    Intégré
    puissance nominale en VA
    8 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    89 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    60 mm
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel <= 4 mm²
    Environnement
    normes
    EN 61558-2-6
    EN 60742
    IEC 61558-2-6
    certifications du produit
    NF
    catégorie de surtension
    Classe II avec blindage de borne en option
    température de fonctionnement maximale
    -20…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…80 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.