Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 15528 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image 15528 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Multi 9 TLs - télérupteur - 16A - bobine 48V 50/60Hz - 1F+1OF

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 15528 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C32211
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
1
  • Principales
    fonction produit
    Télérupteur
    nom de l'appareil
    TLs
    fonction de l’appareil
    Télécommande
    Pôles
    1P
    composition des pôles
    1 "F"
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    24 V CC
    48 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Déconnexion de la bobine
    Contrôle à distance
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    100 commutations/jour
    durée de l'impulsion
    50 ms…1 s
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    tension circuit de signalisation
    AC : 24...240 V
    CC : 24...240 V
    courant de sortie signalisation
    0,01...6 A
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    84 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    60 mm
    durée de vie électrique
    AC-22 : 100000 cycle
    AC-21 : 200000 cycle
    compatibilité de gamme
    Multi 9 ATEt
    Multi 9 ATL
    Environnement
    normes
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    certifications du produit
    CEBEC
    GOST
    IMQ
    NF
    VDE
    intensité sonore
    60 dB
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement maximale
    -20…50 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Version 2.0)
    Date 18.09.17
    Taille 129.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.