Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 15532 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image 15532 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Multi 9 ETL - extension - 16A - bobine 48 V 50/60Hz - 1F+1OF

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 15532 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C32216
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
1
  • Principales
    fonction produit
    Extension pour relais d'impulsion
    nom de l'appareil
    ETL
    utilisation du relais
    Contrôle à distance
    nombre de pôles
    2P
    composition des pôles
    1 C/O + 1 NO
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    type de réseau
    CA
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Contrôle à distance
    Par maneton
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    durée de l'impulsion
    50 ms
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    tension circuit de commande
    24 V CC
    48 V CA 50/60 Hz
    courant démarrage alimentation
    19 VA
    mode d'installation
    Fixe, sur le côté droit de TL
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    84 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    60 mm
    couleur
    Gris
    durée de vie électrique
    AC-22 : 100000 cycle
    AC-21 : 200000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel <= 10 mm²
    borne de raccordement auxiliaire
    Télécommande : bornes type tunnel 0.5...6 mm²
    Environnement
    normes
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    certifications du produit
    CEBEC
    GOST
    IMQ
    NF
    VDE
    intensité sonore
    <= 60 dB
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement maximale
    -20…50 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Jeu de 10 clips pour télérupteur (Version 1.0)
    Date 12.01.15
    Taille 186.8 KB
    Date 12.01.15
    Taille 200.5 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Version 2.0)
    Date 18.09.17
    Taille 129.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.