Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 15536 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image 15536 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Multi 9 RLI - relais inverseur - 10A - 48V 50/60Hz - 1F+1OF

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 15536 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E15536
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme de produits
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 RLI
    fonction produit
    Relais
    nom de l'appareil
    RLI
    fonction de l’appareil
    Relais inverseur
    composition de contacts de signalisation
    1 C/O + 1 NO
    tension circuit de commande
    48 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V CA
    puissance au maintien
    4 VA
    courant démarrage alimentation
    4 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    durée de vie électrique
    AC-21 : 100000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel 0.5...6 mm²
    Environnement
    normes
    IEC 255
    NF C 45-250
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.