Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 15957 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image 15957 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Multi 9 CT - contacteur - 2P - 2F - 16A - 230V

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 15957 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C22712
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
1
  • Principales
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    CT
    fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    Pôles
    2P
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A AC-7A
    composition des pôles
    2F
    type de réseau
    CA
    type de commande
    Contrôle à distance
    tension circuit de commande
    230/240 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    puissance maximum
    2,1 W 250 V CA
    type de signal de commande
    Maintenu
    signalisation locale
    Indicateur de couleur
    consommation maxi au maintien en VA
    3,8 VA
    puissance d'appel maximale en VA
    9,2 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    60 mm
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle, 50 Hz, AC-7B se conformer à CEI/EN 61095
    30000 cycle, 50 Hz, AC-7C se conformer à CEI/EN 61095
    100000 cycle, 50 Hz, AC-1 se conformer à EN/IEC 60947-4-1
    30000 cycle, 50 Hz, AC-3 se conformer à EN/IEC 60947-4-1
    30000 cycle, 50 Hz, AC-5A se conformer à EN/IEC 60947-4-1
    30000 cycle, 50 Hz, AC-5B se conformer à EN/IEC 60947-4-1
    100000 cycle à 16 A, 50 Hz, AC-7A se conformer à CEI/EN 61095
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : 2 bornes type tunnel 2,5 mm² pour souple câble(s)
    Circuit de puissance : 1 bornes type tunnel 6 mm² pour rigide câble(s)
    Télécommande : 2 bornes type tunnel 2,5 mm² pour souple câble(s)
    Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5 mm² pour rigide câble(s)
    conformité
    Contact auxiliaire
    Filtre d'interférences
    Commande mixte : impulsion/maintien
    Temporisation
    Environnement
    normes
    CEI/EN 61095
    certifications du produit
    CCC
    CEBEC
    IMQ
    VDE
    EAC
    intensité sonore
    30 dB
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    2 se conformer à EN 60947-4-1
    2 se conformer à EN 61095
    2 se conformer à IEC 1095
    humidité relative
    95 % (55 °C)
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement maximale
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Date 07.03.19
    Taille 381.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.