Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iC60 RCBO
Image A9A19803 Schneider Electric

A9A19803

Green premium brand logo
Image A9A19803 Schneider Electric
A9A19803
Green premium brand logo

Acti9 iC60 RCBO - contacts auxill OF + signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3606481158062
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Contact ouvert/fermé ou signal défaut
    Nom de l'appareil
    IOF/SD
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    courant nominal
    6 A: 24 V CC
    2 A: 60 V CC
    1,5 A: 110 V CC
    1 A: 250 V CC
    6 A: 24...230 V CA - 50 Hz
    3 A: 415 V CA - 50 Hz
    pas de 9 mm
    1
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 iC60 RCBO
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    86 mm
    Largeur
    9 mm
    Profondeur
    71 mm
    Poids du produit
    36 g
    Couleur
    White
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,25…4 mm² - rigide
    Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² - souple
    Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
    Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
    Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 2,5 mm² - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    6 mm pour bas connexion
    Couple de serrage
    0,6 N.m bas
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    54 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,8 cm
    Poids de l'emballage 2
    730 g
    Poids de l'emballage 3
    4,68 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais5
    • allemand3
    • espagnol4
    • italien3
    • kazakh4
    • norvégien4
    • russe4
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OF/SD for A9 IC60 RCBO OF/SD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 419.2 KB
    Date 05.07.16
    Fichiers dans le document
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.4 MB
    Date 01.03.18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 4 MB
    Date 05.01.17
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.3 MB
    pdf
    2.7 MB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 500.3 KB
    Date 28.11.16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A19803 : A9A19803_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9A19803_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29.11.20
    Description
    A9A19803_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A19803 : A9A19803_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9A19803_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29.11.20
    Description
    A9A19803_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Product Environmental Profile - Acti9 iC60 RCCB 2P (Version 03 : 2020-11-17)
    Description
    Residual Current Circuit Breaker family with overcurrent protection 2 poles, B and C tripping curve, voltage 230V and rated current from 10A to 32A.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 13.05.19
    Description
    Residual Current Circuit Breaker family with overcurrent protection 2 poles, B and C tripping curve, voltage 230V and rated current from 10A to 32A.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.