Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iDPN Vigi
Image A9A26948 Schneider Electric

A9A26948

Green premium brand logo
Image A9A26948 Schneider Electric
A9A26948
Green premium brand logo

Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 12...24VCA/CC

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3606480087912
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
    Nom de l'appareil
    IMX+OF
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-12: 6 A à 12 V CA 50 Hz
    AC-12: 6 A à 24 V CA 50 Hz
    DC-12: 6 A à 12 V CC
    DC-12: 6 A à 24 V CC
    tension circuit de commande
    12...24 V CA 50/60 Hz
    12...24 V CC
    pas de 9 mm
    2
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iC65
    Acti 9 Acti 9 ARA
    Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 Acti 9 RCA
    Acti 9 Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double
    Acti 9 Acti 9 iC40
    Signalisation locale
    Indicateur d'action
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Largeur
    18 mm
    Couleur
    White
    mode de raccordement
    Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple avec extrémité de câble
    Connexion par borne - 1 câble(s) 6 mm² - rigide
    Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
    Connexion par borne - 1 câble(s) 4 mm² - souple
    Couple de serrage
    1 N.m
    Code de compatibilité
    IMX+OF
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,083 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.6)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27.10.20
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IMNX
    Fichiers dans le document
    zip
    334.1 KB
    stp
    215.7 KB
    pdf
    268.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 818.2 KB
    Date 15.05.12
    Fichiers dans le document
    zip
    334.1 KB
    stp
    215.7 KB
    pdf
    268.5 KB
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 214.9 KB
    Date 21.04.09
    Fichiers dans le document
    pdf
    110.1 KB
    pdf
    104.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26948 : A9A26948_REACH_DECLARATION
    Description
    A9A26948_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    A9A26948_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26948 : A9A26948_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9A26948_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    A9A26948_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9A26948 : A9A26948_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9A26948_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    A9A26948_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 385.8 KB
    Date 20.02.19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.