Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Acti9, iCT contacteur 16A 1NO+1NF 230...240VCA 50Hz

A9C22715

Code EAN: 3606480088551
Compatible avec auxiliaires Acti9 (éclairage, chauffage, ventilation)
Peut être utilisé pour le contrôle et la commutation à distance de petits moteurs
Conforme à la norme IEC 61095
Indicateur mécanique de position des contacts
Système de clipsage pour connexions élec. et mécan. entre contacteurs 25A +auxiliaires
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
123
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.