Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XVM
Image DL2EKB3 Schneider Electric
N'est plus disponible

DL2EKB3

Green premium brand logo
Image DL2EKB3 Schneider Electric
N'est plus disponible
DL2EKB3
Green premium brand logo

LAMPE CLIGNOTANTE À DEL 24 V VERT

Afficher plus de caractéristiques
La référence DL2EKB3 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
  • Code EAN
    3389119004626
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Harmony XVM Optimum
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Lampe à LED
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Ampoule de LED
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Balise et colonne de signalisation
    Culot de lampe
    BA 15d
    Type de signalisation
    Flash
    Couleur de signal
    Vert
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Luminance
    900 cd/m²
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Fréquence de clignotement
    1 Hz
    Poids du produit
    0,009 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,013 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,560 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,320 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,320 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DL2EKB3 : DL2EKB3_REACH_DECLARATION
    Description
    DL2EKB3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26.11.20
    Description
    DL2EKB3_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DL2EKB3 : DL2EKB3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    DL2EKB3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26.11.20
    Description
    DL2EKB3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DL2EKB3 : DL2EKB3_ROHS_DECLARATION
    Description
    DL2EKB3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26.11.20
    Description
    DL2EKB3_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.