Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV2, LC
Image GV2DM202B7 Schneider Electric
N'est plus disponible

GV2DM202B7

Image GV2DM202B7 Schneider Electric
N'est plus disponible
GV2DM202B7

Reversing motor starter combination, TeSys GV2DM, 0.16-0.25 A, coil 24 V AC

Afficher plus de caractéristiques
La référence GV2DM202B7 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
  • Code EAN
    3389110817584
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GV2DM
    Fonction produit
    Démarreur moteur
    type de démarreur moteur
    Réversible
    type de coordination
    Type 1
    Description des pôles
    3P
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    puissance moteur kW
    0,06 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,06 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    courant de déclenchement magnétique
    2,4 A
    Complémentaires
    Composition de l'appareil
    1 3-contacteur inverseur unipolaire
    1 disjoncteur moteur type GV2ME
    1 bloc d'assemblage GV2AF3
    zone de réglage de protection thermique
    0,16…0,25 A
    pouvoir assigné de coupure
    Iq 50 kA à 440 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA à 500 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA à 400/415 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Poids du produit
    0,963 kg
    Hauteur
    176,4 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    99,6 mm
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    1,010 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,100 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,020 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,960 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12.07.19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Version 7.0)
    Description
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.