Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   PowerPact Multistandard
Image LA9ZX01515 Schneider Electric

LA9ZX01515

Green premium brand logo
Image LA9ZX01515 Schneider Electric
LA9ZX01515
Green premium brand logo

TeSys D - protection de fond - 240x700mm - pour support jeu de barres UL 3P

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3606480100130
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    BZ
    Fonction produit
    Platine
    Nom de l'appareil
    LA9Z
    Quantité du lot
    Lot de 2
    Complémentaires
    Accessoires associés
    PowerPact H-Frame
    PowerPact L-Frame
    PowerPact J-Frame
    Description des pôles
    3P
    Hauteur
    240 mm
    longueur
    700 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    374 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    70,3 cm
    Poids de l'emballage 2
    749 g
    Poids de l'emballage 3
    72,92 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais4
    • allemand4
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12.07.19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10.10.19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.6 MB
    Date 15.10.20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 01.09.17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 211.8 KB
    Date 15.10.13
    Fichiers dans le document
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 12.06.14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA9ZX01515 : LA9ZX01515_REACH_DECLARATION
    Description
    LA9ZX01515_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    LA9ZX01515_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA9ZX01515 : LA9ZX01515_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LA9ZX01515_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    LA9ZX01515_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA9ZX01515 : LA9ZX01515_ROHS_DECLARATION
    Description
    LA9ZX01515_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    LA9ZX01515_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.