Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys B
Image LC1BM33M13 Schneider Electric
N'est plus disponible

LC1BM33M13

Image LC1BM33M13 Schneider Electric
N'est plus disponible
LC1BM33M13

TeSys LC1BM - contacteur sur barreau - 3P - AC-3 440V 1000A - bobine 220Vca

Afficher plus de caractéristiques
La référence LC1BM33M13 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
  • Code EAN
    3606485338293
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys B
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1BM
    application du contacteur
    Allumage-chauffage-moteur
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    type de bobine
    Standard
    Description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1250 A (à <40 °C) CA AC-1 pour circuit de puissance
    1000 A (à <55 °C) CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    530 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    280 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    500 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    530 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    560 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    600 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    670 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    Contact auxiliaire
    1 "F" + 3 "O"
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50...400 Hz
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc à 50...400 Hz
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 50...400 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V - pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    1000 V - pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    1500 V - pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr C
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Montant support d'équerre
    Profile cranté
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 35 N.m - sur barres
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 1000 V CA 50/60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1250 A à <40 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    10000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    10000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    pouvoir assigné de coupure
    10000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    10000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    4000 A à 1000 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    4000 A à 1000 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    8000 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    8000 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    9000 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    9000 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    calibre du fusible à associer
    1200 A aM à <= 440 V pour circuit de puissance
    1200 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance
    1500 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    180 W AC-3 - Ith 1250 A
    280 W AC-1 - Ith 1250 A
    puissance d'appel en VA
    1300 VA
    consommation moyenne au maintien en VA
    31 VA 50/60 Hz
    temps de fonctionnement
    100…150 ms fermeture
    50…100 ms ouverture
    Endurance mécanique
    1200000 cycle
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <55 °C
    Hauteur
    490 mm
    Largeur
    570 mm
    Profondeur
    475 mm
    Poids du produit
    57 kg
    Environnement
    Normes
    CEI 60947-4
    NF C 63-110
    IEC 60158-1
    VDE 0660
    BS 5424
    Certifications du produit
    CSA
    BV
    RINA
    traitement de protection
    TC
    TH
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    64,000 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12.07.19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B (Version 7.0)
    Description
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    TeSys B - Bar-mounted variable composition contactors - Catalog 2020 (Version 4.0)
    Description
    Very high power contactors for railways, mining, industry, power generation... up to 2750 Amp, 1000 V AC, 850V DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.7 MB
    Date 08.07.20
    Description
    Very high power contactors for railways, mining, industry, power generation... up to 2750 Amp, 1000 V AC, 850V DC
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 01.06.16
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1BM33M13 : LC1BM33M13_ROHS_DECLARATION
    Description
    LC1BM33M13_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05.12.20
    Description
    LC1BM33M13_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.