Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
Image LC1D95JW Schneider Electric
N'est plus disponible

LC1D95JW

Image LC1D95JW Schneider Electric
N'est plus disponible
LC1D95JW

TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc

Afficher plus de caractéristiques
La référence LC1D95JW n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
  • Code EAN
    3389110451290
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 1000 V CA 25...400 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    95 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    125 A (à <60 °C) à <= 690 V AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    25 kW à 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
    45 kW à 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
    45 kW à 415...440 V CA 50 Hz (AC-3)
    55 kW à 500 V CA 50 Hz (AC-3)
    45 kW à 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
    45 kW à 1000 V CA 50 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    7.5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    25 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    30 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    60 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    60 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    type de circuit de commande
    CC plage large
    tension circuit de commande
    12 V CC
    Contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à CEI 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    125 A (at 60 °C) for power circuit
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1100 A à 440 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1100 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    800 A 40 °C - 10 s for power circuit
    400 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    135 A 40 °C - 10 min for power circuit
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    impédance moyenne
    0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    1,2 Mcycles 95 A AC-3
    1,3 Mcycles 125 A AC-1
    puissance dissipée par pôle
    12.5 W AC-1
    7.2 W AC-3
    Front cover
    Avec
    Support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/CEI 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    GB/T 14048.4
    Certifications du produit
    Certificat CEI CE
    CCC
    EAC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    DNV-GL
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 4…16 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
    Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    95...130 ms closing
    20...35 ms opening
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1,3 Mcycles contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20 Mcycles contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    0,75 à 1,2 Uc -40…55 °C opérationnel CC
    0,1 à 0,3 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
    1...1.2 Uc 55…70 °C opérationnel CC
    constante de temps
    75 ms
    consommation moyenne à l'appel en W
    22 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    22 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    compatibilité du contact
    M9
    Code de compatibilité
    LC1D
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -40…60 °C
    60…70 °C avec réduction de courant
    Température ambiante de stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 conforming to UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 8 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur fermé: 3 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 10 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    127 mm
    Largeur
    85 mm
    Profondeur
    186 mm
    Poids du produit
    2,61 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    2,624 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    2,100 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,350 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français8
    • anglais9
    • allemand7
    • chinois5
    • espagnol4
    • finnois4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12.07.19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 8.0)
    Description
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.1 MB
    Date 22.07.20
    Description
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 01.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 01.09.17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 18.12.17
    Fichiers dans le document
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 510.7 KB
    Date 16.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 22.01.18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Version A12)
    Description
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 18.02.19
    Description
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.2 KB
    Date 29.08.19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D95JW : TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25.11.20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D95JW : TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25.11.20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 12Vcc