Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Racks et pièces détachées
Image NSYDS3X64 Schneider Electric

NSYDS3X64

Green premium brand logo
Image NSYDS3X64 Schneider Electric
NSYDS3X64
Green premium brand logo

Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3606480468827
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Spacial
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Emplacement de montage
    Façade
    Compatibilité de gamme
    Spacial Spacial S3X
    Composition de l'appareil
    1 porte
    système de verrouillage
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Matière
    Porte: acier inoxydable 304L
    Finition de la surface
    Brossé Scotch-Brite®
    type de verrou
    Lock 3 mm double bar
    nombre de verrous
    2
    type de porte
    Pleine
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    hauteur
    600 mm
    Largeur
    400 mm
    Poids du produit
    3,29 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    3,29 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    41 cm
    Longueur de l'emballage 1
    61 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français3
    • anglais3
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31.10.19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18.10.19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.1 MB
    Date 31.10.19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDS3X64 : NSYDS3X64_REACH_DECLARATION
    Description
    NSYDS3X64_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    NSYDS3X64_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDS3X64 : Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
    Description
    Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDS3X64 : Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
    Description
    Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Description
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Taille 391.5 KB
    Date 22.12.15
    Description
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.