Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Spacial SF
Image NSYEC1641 Schneider Electric

NSYEC1641

Green premium brand logo
Image NSYEC1641 Schneider Electric
NSYEC1641
Green premium brand logo

Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3606485126401
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Spacial
    Fonction produit
    Plaque presse-étoupe
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    Anwendung
    Polyvalent
    Compatibilité de gamme
    Spacial Spacial SF
    Emplacement de montage
    Partie inférieure de l'enveloppe
    type de presse-étoupe
    Standard
    entrée de câble
    1 entrée
    Composition de l'appareil
    éléments de fixation
    1 plate
    joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Matière
    Acier galvanisé
    Complémentaires
    Hauteur
    30 mm
    Largeur
    1600 mm nominal:
    1416 mm utile:
    Profondeur
    400 mm nominal:
    épaisseur
    1,5 mm
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    6,238 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français4
    • anglais5
    • espagnol2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16 MB
    Date 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31.10.19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18.10.19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.6 MB
    Date 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.7 MB
    Date 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.1 MB
    Date 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.1 MB
    Date 07.05.18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYEC1641 : NSYEC1641_REACH_DECLARATION
    Description
    NSYEC1641_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    NSYEC1641_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYEC1641 : Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm
    Description
    Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYEC1641 : Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm
    Description
    Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1600x400mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Description
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Taille 349.6 KB
    Date 21.12.15
    Description
    Steel Floor-Standing Enclosure
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.