Spacial SF/SM- châssis plein - acier galvanisé - pour armoire H=2000xL=800mm

NSYMP208

Code EAN: 3606485126906
notification_ok
Profondeur réglable avec un pas de 25 mm
notification_ok
Fourni avec une chaussure en plastique pour un glissement facile
notification_ok
Dans un ensemble de 2 ou plusieurs enveloppes, possible d'obtenir une surface de plaque continue
notification_ok
Installation rapide pour gagner du temps

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
318 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Outils de calculs électriques
  • Mentions légales
  • Conditions générales
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Change your cookie settings