Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Thalassa PLA - Armoire polyester socle 500x1000x320 - IP54 Ral 7035

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    nom du produit
    Thalassa PLA
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    fonction produit
    Enveloppe juxtaposable
    Version
    PLAZ
    Hauteur nominale
    500 mm
    Largeur
    1000 mm
    Profondeur nominale
    320 mm
    installation du coffret
    Posé au sol
    composition de l'appareil
    1 partie supérieure
    1 partie inférieurs
    2 panneau arrière
    2 porte
    1 socle
    2 cloisons latérales
    Complémentaires
    type de carter
    Partie supérieure fermée et partie inférieure ouverte assemblées
    type de porte
    Pleine avant
    nombre de portes
    2
    ouverture de porte
    Droite et gauche 120 °
    type de verrou
    Serrure à poignée 2 points, double barre 5mm
    accessibilité
    Avant
    Arrière
    Partie inférieure ouverte
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    Panneau arrière par l'élément de fixation
    matière
    Polyester renforcé de fibres de verre
    couleur
    Gris RAL 7035
    normes
    CEI 62208
    certifications du produit
    Veritas
    Environnement
    degré de protection IP
    IP54 avec partie inférieure ouverte type socle IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 porte lisse IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C CEI 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.