Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Thalassa PLA - Armoire polyester socle + toit 1500x500x320- IP44 Ral 7035

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    nom du produit
    Thalassa PLA
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    fonction produit
    Enveloppe juxtaposable
    Version
    PLAZT
    Hauteur nominale
    1500 mm
    Largeur
    500 mm
    Profondeur nominale
    320 mm
    installation du coffret
    Posé au sol
    composition de l'appareil
    1 partie supérieure
    1 partie inférieurs
    1 auvent
    1 porte
    1 panneau arrière
    1 socle
    2 cloisons latérales
    Complémentaires
    type de carter
    Partie supérieure ouverte et partie inférieure ouverte assemblées
    type de porte
    Pleine avant
    nombre de portes
    1
    ouverture de porte
    Réversible 180 °
    type de verrou
    Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
    accessibilité
    Avant
    Arrière
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Partie inférieure ouverte
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    Panneau arrière par l'élément de fixation
    Auvent par l'élément de fixation
    matière
    Polyester renforcé de fibres de verre
    couleur
    Gris RAL 7035
    normes
    CEI 62208
    certifications du produit
    Veritas
    Environnement
    degré de protection IP
    IP44 avec partie inférieure ouverte type socle et auvent ventilé IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 porte lisse IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C CEI 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Version 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Version 2.0)
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYPLAZT1553G: Polyester floor-standing enclosure PLA (Version 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLAZT version with open bottom part and canopy H1500xW500xD320 (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLAZ (Version 01)
    Date 19.10.15
    Taille 1.3 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02.05.19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.