Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    catégorie
    Boîtier
    Version
    PLD
    type de coffret
    Coffret de répartition
    Boîtier DIN
    Hauteur nominale
    850 mm
    Largeur
    465 mm
    Profondeur nominale
    320 mm
    installation du coffret
    Posé au sol
    compatibilité produit
    Fusible taille DIN: 00
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    1x partie supérieure
    1x partie inférieurs
    2x cloisons latérales
    1x panneau arrière
    1x serrure à clé
    1x porte
    type de carter
    Partie supérieure fermée et partie inférieure ouverte assemblées
    type de porte
    Pleine avant
    nombre de portes
    1
    ouverture de porte
    Réversible - opening angle > 180 °
    type de verrou
    Serrure à clé
    numéro de clé
    1242 E
    accessibilité
    Avant
    Partie inférieure ouverte
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    matière
    Polyester renforcé de fibres de verre
    couleur
    Gris RAL 7032
    Environnement
    normes
    CEI 62208
    degré de protection IP
    IP43 : avec partie inférieure ouverte type socle se conformer à IEC 60529
    IP54 : avec kit de scellement supplémentaire se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 porte lisse se conformer à IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C conformément à IEC 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    floor standing PLD enclosure (Version 0)
    Date 10.05.16
    Taille 221.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17.05.19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17.05.19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-THALASSA PLA & PLD (Version 2.0)
    Date 30.11.16
    Taille 313.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.