Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Thalassa PLM - Coffret polyester 1056x852x350+chassis bakélite - IP66 Ral 7035

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    nom du produit
    Thalassa PLM
    nom abrégé de l'appareil
    PLM
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    catégorie
    Enveloppe compact
    Hauteur nominale
    1056 mm
    Largeur
    852 mm
    Profondeur nominale
    350 mm
    installation du coffret
    Mural
    composition de l'appareil
    Verrou 1
    Porte 1
    Corps 1
    Châssis plein 1
    type de carter
    Corps monobloc avec bossages au fond
    Avec auvent
    type de porte
    Pleine
    type de verrou
    Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
    Complémentaires
    nombre de verrous
    1
    description châssis
    Pleine bakelite
    accessibilité
    Avant
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    Platine de montage par l'élément de fixation
    matière
    Polyester renforcé de fibres de verre
    couleur
    Gris RAL 7035
    normes
    CEI 62208
    NEMA classification 13
    NEMA classification 4X
    certifications du produit
    UL
    Environnement
    degré de protection IP
    IP66 IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C CEI 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.