Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Thalassa PLM - Coffret polyester 747x536x300 - Porte transparente - IP66 Ral7035

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    nom du produit
    Thalassa PLM
    nom de l'appareil
    PLM
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    catégorie
    Enveloppe compact
    Hauteur nominale
    747 mm
    Largeur
    536 mm
    Profondeur nominale
    300 mm
    installation du coffret
    Mural
    composition de l'appareil
    Verrou 2
    Porte 1
    Corps 1
    type de carter
    Corps monobloc avec bossages au fond
    Avec auvent
    type de porte
    Transparent
    type de verrou
    Verrou double bar 3 mm
    Complémentaires
    nombre de verrous
    2
    description châssis
    Sans châssis plein
    accessibilité
    Avant
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    matière
    Polyester renforcé de fibres de verre corps
    En verre trempé porte
    couleur
    Gris RAL 7035
    normes
    CEI 62208
    NEMA classification 13
    NEMA classification 4X
    certifications du produit
    UL
    Environnement
    degré de protection IP
    IP66 IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C CEI 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.