Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

EBE - régulateur de pompe à chaleur à source d'eau Zigbee - 3H/2C

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    EcoStruxure Building Expert
    nom du produit
    Série SE7000
    Nom de l'appareil
    SE7600W
    fonction produit
    Contrôleur d'ambiance
    fonction de l’appareil
    Pompe à chaleur basse tension
    application spécifique du produit
    Chauffage en 3 étages
    Refroidissement en 2 étages
    PIR cover
    Sans couvercle
    type de détecteur
    Capteur RH point unique en polymères de base calibré en un point plage de mesure: +/- 5 %
    Thermistance CTN T2 de 10 kOhm plage de mesure: +/- 0.2 °F
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    carte de communication
    capteur
    capteur de température
    relais
    plaque du capteur
    [Us] tension d'alimentation
    10…30 V CA 50/60 Hz
    puissance assignée d'emploi en VA
    2 VA
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    protocole de communication
    Zigbee
    fonction disponible
    Contrôle de l'humidité
    informations affichées
    Température: - 40...122 °F
    Control accuracy
    Humidité: +/- 5 %, 20...80 % RH (sans condensation)
    Température: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
    nombre d'entrées
    2 Contact sec
    nombre de sorties
    2 universel
    Output rating
    pour sortie digitale: 30 V CA, 1 A (maximum)
    pour sortie digitale: 30 V CA, 3 A (appel)
    plage de réglage de la température
    40…90 °F chauffage
    0,9 °F Par étape
    54…100 °F refroidissement
    proportional band
    pour chauffage: Régulateur P réglable par 2 °F (Réglage d´usine)
    pour refroidissement: Régulateur P réglable par 2 °F (Réglage d´usine)
    opération du contact
    5 standard bouton-poussoir
    jauge AWG
    AWG 22 à AWG 18
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    largeur
    3,42 po
    profondeur
    1,18 po
    hauteur
    4,92 po
    poids du produit
    0,75 lb(US)
    Environnement
    Setting range
    Deshumidification: 30…95 %
    Humidification: 10…90 %
    température de fonctionnement
    32…122 °F
    température ambiante pour le stockage
    -22…122 °F
    humidité relative
    0…95 %, sans condensation (fonctionnement)
    0…95 %, sans condensation (stockage)
    normes
    UL 873
    CSA C22.2 N° 24
    ICES-003
    FCC partie 15 sous-partie C
    directives
    89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 30.11.18
    Taille 307.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.