Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

EBE - Heat Pump controller - BACnet - scheduling - PIR cover - 3H/2C

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    EcoStruxure Building Expert
    nom du produit
    Série SE7000
    nom abrégé de l'appareil
    SE7600H
    fonction produit
    Contrôleur d'ambiance
    fonction de l’appareil
    Pompe à chaleur basse tension
    application spécifique du produit
    Refroidissement en 2 étages
    Chauffage en 3 étages
    présentation du produit
    Avec couvercle
    type de détecteur
    Thermistance CTN T2 de 10 kOhm with measurement accuracy: +/- 0.2 °F
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    EcoStruxure Building Expert carte de communication
    EcoStruxure Building Expert détecteur
    EcoStruxure Building Expert capteur de température
    EcoStruxure Building Expert relais
    EcoStruxure Building Expert plaque du capteur
    [Us] tension d'alimentation
    10…30 V CA 50/60 Hz
    puissance assignée d'emploi en VA
    2 VA
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    protocole de communication
    BACnet MS/TP protocole
    fonction disponible
    Ordonnancement
    informations affichées
    Température : - 40...122 °F
    Précision de régulation
    Pour température : +/- 0.9 °F at 70 °F typically calibrated
    nombre d'entrées
    2 Contact sec entrée
    nombre de sorties
    2 universel sortie
    tension de sortie
    Pour sortie digitale : 30 V CA , 1 A (maximum)
    Pour sortie digitale : 30 V CA , 3 A (appel)
    Pour sortie analogique : 0...10 V CC , <= 5 mA into >= 2 kOhm resistance
    plage de réglage de la température
    40...90 °F (chauffage)
    0.9 °F (Par étape)
    54...100 °F (refroidissement)
    Bande proportionnelle
    Pour chauffage : Régulateur P réglable par 2 °F (Réglage d´usine)
    Pour refroidissement : Régulateur P réglable par 2 °F (Réglage d´usine)
    opération du contact
    5 standard bouton-poussoir
    jauge AWG
    AWG 22 à AWG 18
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    largeur
    3.42 in
    profondeur
    1.18 in
    hauteur
    4.92 in
    poids du produit
    0.75 lb(US)
    Environnement
    température de fonctionnement
    De 32 à 122 °F
    température ambiante pour le stockage
    De -22 à 122 °F
    humidité relative
    Pour fonctionnement : 0…95 % sans condensation
    Pour stockage : 0…95 % sans condensation
    normes
    FCC partie 15 sous-partie B
    ICES-003
    UL 873
    CSA C22.2 N° 24
    certifications du produit
    C-Tick : AS/NZS CISPR 22
    FCC : CFR 47 part 15 classe A
    Fichier listé UL E27734 CCN XPAX
    Fichier listé UL E27734 CCN XPAX7
    CE
    directives
    89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13.05.19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13.05.19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.