Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XB6EAF1J2P Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image XB6EAF1J2P Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Harmony bouton lumineux blanc diamètre 16 pousser-pousser affleurant 12 V 2OF

Afficher plus de caractéristiques >
La référence XB6EAF1J2P n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique lumineux
    Nom de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    5
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    accrochage
    profil de l'unité de commande
    Blanc affleurant
    description des contacts
    2 "O/F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Connecteurs soudés
    matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    source lumineuse
    DEL integral
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC polarisé
    Complémentaires
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    40 mm
    description des bornes ISO n°1
    (23-24-21-22)OF
    (13-14-11-12)OF
    poids du produit
    0,006 kg
    catégorie de surtension
    II se conformer à IEC 60536
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    force d'actionnement
    1,3 N état électrique modifié par F/O
    endurance mécanique
    250000 cycle
    protection contre les courts-circuits
    3 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à IEC 60947-5-4
    type de signalisation
    Fixe
    consommation électrique
    20 mA
    durée de vie
    50000 H
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    normes
    IEC 60947-1
    JIS C 852
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    certifications du produit
    CCC
    CURus
    Tenue aux vibrations
    1 mm (f= 5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    9 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV se conformer à IEC 6100-4-11
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 13.03.15
    Taille 244.2 KB
    Date 13.03.15
    Taille 4.6 KB
    Date 13.03.15
    Taille 32.3 KB
    Date 13.03.15
    Taille 110.1 KB
    CAD for XB6EAF1J2P: round white illuminated pushbutton Ø16-flush push to release 12 VDCpolarised2CO (Version 1.0)
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 30.09.11
    Taille 90.6 KB
    Date 30.09.11
    Taille 197.2 KB
    Date 30.09.11
    Taille 2.1 KB
    Date 30.09.11
    Taille 13.9 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 27.09.11
    Taille 102.3 KB
    Date 27.09.11
    Taille 231.8 KB
    Date 27.09.11
    Taille 3.7 KB
    Date 27.09.11
    Taille 36.4 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 29.09.11
    Taille 104 KB
    Date 29.09.11
    Taille 224.5 KB
    Date 29.09.11
    Taille 3.4 KB
    Date 29.09.11
    Taille 19.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26.10.18
    Taille 79.9 KB
    Boutons poussoirs et Voyants XB6E (Version 1.0)
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Date 14.11.18
    Taille 447.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.