Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XB6EAF4J2P Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image XB6EAF4J2P Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

bouton-poussoir lumineux rouge Ø 16 - pousser-pousser affleurant - 12 V - 2 OF

Afficher plus de caractéristiques >
La référence XB6EAF4J2P n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique lumineux
    Nom de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    5
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Accrochage
    profil de l'unité de commande
    Rouge affleurant
    description des contacts
    2 "O/F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston : 2,8 x 0,5 mm
    Connecteurs soudés
    matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    source lumineuse
    DEL integral
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC polarisé
    Complémentaires
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    40 mm
    description des bornes ISO n°1
    (23-24-21-22)OF
    (13-14-11-12)OF
    poids
    0,006 kg
    catégorie de surtension
    II se conformer à IEC 60536
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    force d'actionnement maxi
    1,3 N (état électrique modifié par F/O)
    durée de vie mécanique
    250000 cycle
    protection contre les courts-circuits
    3 A par gG cartouche fusible
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (niveau de pollution: 2) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    50000 cycle DC-12, 0,0416666666666667 - 30 V se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle AC-12, 0,5 A - 125 V se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle AC-12, 0,5 A - 250 V se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à IEC 60947-5-4
    type de signalisation
    Fixe
    consommation électrique
    20 mA
    durée de vie
    50000 H
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 60529
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    JIS C 4520
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    certifications du produit
    cURus
    CCC
    tenue aux vibrations
    1 mm (5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    9 gn (5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques 8 kV - niveau de test se conformer à IEC 6100-4-11
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XB6EAF4J2P: round red illuminated pushbutton Ø16 flush push to release-12 VDCpolarised-2CO (Version 1.0)
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 13.03.15
    Taille 244.2 KB
    Date 13.03.15
    Taille 4.6 KB
    Date 13.03.15
    Taille 32.3 KB
    Date 13.03.15
    Taille 110.1 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 30.09.11
    Taille 90.6 KB
    Date 30.09.11
    Taille 197.2 KB
    Date 30.09.11
    Taille 2.1 KB
    Date 30.09.11
    Taille 13.9 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 27.09.11
    Taille 102.3 KB
    Date 27.09.11
    Taille 231.8 KB
    Date 27.09.11
    Taille 3.7 KB
    Date 27.09.11
    Taille 36.4 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 29.09.11
    Taille 104 KB
    Date 29.09.11
    Taille 224.5 KB
    Date 29.09.11
    Taille 3.4 KB
    Date 29.09.11
    Taille 19.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26.10.18
    Taille 79.9 KB
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Version 1.0)
    Boutons poussoirs et Voyants XB6E (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Date 14.11.18
    Taille 447.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.