Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

boutonpoussoir lumineux jaune diam 16 pousserpousser affleurant 24 V 2OF

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique lumineux
    Nom de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    5
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    accrochage
    profil de l'unité de commande
    Jaune affleurant
    description des contacts
    2 "O/F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Connecteurs soudés
    matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    source lumineuse
    DEL integral
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC polarisé
    Complémentaires
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    40 mm
    description des bornes ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    (23-24-21-22)OF
    poids du produit
    0,006 kg
    catégorie de surtension
    II se conformer à IEC 60536
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    force d'actionnement
    1,3 N état électrique modifié par F/O
    endurance mécanique
    250000 cycle
    protection contre les courts-circuits
    3 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à IEC 60947-5-4
    type de signalisation
    Fixe
    consommation électrique
    10 mA
    durée de vie
    50000 H
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    IEC 60947-1
    JIS C 852
    IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CURus
    CCC
    Tenue aux vibrations
    1 mm (f= 5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    9 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV se conformer à IEC 6100-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 29.09.11
    Taille 104 KB
    Date 29.09.11
    Taille 224.5 KB
    Date 29.09.11
    Taille 3.4 KB
    Date 29.09.11
    Taille 19.9 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 30.09.11
    Taille 90.6 KB
    Date 30.09.11
    Taille 197.2 KB
    Date 30.09.11
    Taille 2.1 KB
    Date 30.09.11
    Taille 13.9 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 27.09.11
    Taille 102.3 KB
    Date 27.09.11
    Taille 231.8 KB
    Date 27.09.11
    Taille 3.7 KB
    Date 27.09.11
    Taille 36.4 KB
    CAD for XB6EAF5B2P: round yellow illuminated pushbutton Ø16-flush push to release 24 VDCpolarised2CO (Version 1.0)
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 13.03.15
    Taille 244.2 KB
    Date 13.03.15
    Taille 4.6 KB
    Date 13.03.15
    Taille 32.3 KB
    Date 13.03.15
    Taille 110.1 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Version 1.0)
    Boutons poussoirs et Voyants XB6E (Version 1.0)
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26.10.18
    Taille 79.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Date 14.11.18
    Taille 447.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16.07.19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16.07.19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.