Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XB6EAW8J2P Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image XB6EAW8J2P Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

bouton-poussoir lumineux orange Ø 16 - à impulsion affleurant - 12 V - 2 OF

Afficher plus de caractéristiques >
La référence XB6EAW8J2P n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique lumineux
    Nom de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    5
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Orange affleurant
    description des contacts
    2 "O/F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
    Prise de connexion rapide
    matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    source lumineuse
    DEL integral
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC polarisé
    Complémentaires
    poids du produit
    0,006 kg
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    résistance de contact
    50 mOhm à 1/6 V
    protection contre les courts-circuits
    2 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A (prise de connexion rapide)
    5 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 240 V, AC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 24 V, DC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    type de signalisation
    Fixe
    consommation électrique
    10 mA
    durée de vie
    30000 H
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    normes
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    UL 508
    IEC 60947-1
    JIS C 4520
    IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CCC
    CURus
    Tenue aux vibrations
    1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 27.09.11
    Taille 102.3 KB
    Date 27.09.11
    Taille 231.8 KB
    Date 27.09.11
    Taille 3.7 KB
    Date 27.09.11
    Taille 36.4 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 30.09.11
    Taille 90.6 KB
    Date 30.09.11
    Taille 197.2 KB
    Date 30.09.11
    Taille 2.1 KB
    Date 30.09.11
    Taille 13.9 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 29.09.11
    Taille 104 KB
    Date 29.09.11
    Taille 224.5 KB
    Date 29.09.11
    Taille 3.4 KB
    Date 29.09.11
    Taille 19.9 KB
    CAD for XB6EAW8J2P: round orange illuminated pushbutton Ø16-flush spring return-12 VDC polarised-2CO (Version 1.0)
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 13.03.15
    Taille 244.2 KB
    Date 13.03.15
    Taille 4.6 KB
    Date 13.03.15
    Taille 32.3 KB
    Date 13.03.15
    Taille 110.1 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Boutons poussoirs et Voyants XB6E (Version 1.0)
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Version 1.0)
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26.10.18
    Taille 79.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Date 14.11.18
    Taille 447.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.