Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

boutonpoussoir lumineux rouge diam 16 pousserpousser affleurant 12 V 1OF

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique lumineux
    Nom de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    5
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Carré
    type d'unité de commande
    accrochage
    profil de l'unité de commande
    Rouge affleurant
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Connecteurs soudés
    matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    source lumineuse
    DEL integral
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC polarisé
    Complémentaires
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    40 mm
    description des bornes ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    poids du produit
    0,006 kg
    catégorie de surtension
    II se conformer à IEC 60536
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    force d'actionnement
    1,3 N état électrique modifié par F/O
    endurance mécanique
    250000 cycle
    protection contre les courts-circuits
    3 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à IEC 60947-5-4
    type de signalisation
    Fixe
    consommation électrique
    20 mA
    durée de vie
    50000 H
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    normes
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CURus
    CCC
    Tenue aux vibrations
    1 mm (f= 5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    9 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV se conformer à IEC 6100-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Square illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 26.09.11
    Taille 222.4 KB
    Date 26.09.11
    Taille 3.6 KB
    Date 26.09.11
    Taille 35.4 KB
    Square illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 01.10.11
    Taille 106.2 KB
    Date 01.10.11
    Taille 231.1 KB
    Date 01.10.11
    Taille 4.3 KB
    Date 01.10.11
    Taille 32.2 KB
    Square illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 30.09.11
    Taille 96.5 KB
    Date 30.09.11
    Taille 211.7 KB
    Date 30.09.11
    Taille 2.5 KB
    Date 30.09.11
    Taille 16.7 KB
    Square illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Date 29.09.11
    Taille 100 KB
    Date 29.09.11
    Taille 212.1 KB
    Date 29.09.11
    Taille 3.5 KB
    Date 29.09.11
    Taille 28.8 KB
    CAD for XB6ECF4J1P: square red illuminated pushbutton Ø16 flush push to release-12 VDCpolarised-1CO (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Version 1.0)
    Boutons poussoirs et Voyants XB6E (Version 1.0)
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26.10.18
    Taille 79.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Date 14.11.18
    Taille 447.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12.07.19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12.07.19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.