Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB6
Image ZB6YAA3 Schneider Electric
N'est plus disponible

ZB6YAA3

Green premium brand logo
Image ZB6YAA3 Schneider Electric
N'est plus disponible
ZB6YAA3
Green premium brand logo

Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert

Afficher plus de caractéristiques
La référence ZB6YAA3 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
  • Code EAN
    3389110777321
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Capsule
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir non lumineux
    Couleur de la capsule
    Vert
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Poids du produit
    0,001 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,001 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français2
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13.05.18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16.05.13
    Description
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.3 KB
    Date 28.11.07
    Description
    CSA Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 447.3 KB
    Date 19.04.16
    Description
    Manufacturer declaration of conformity
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB6YAA3 : Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert
    Description
    Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB6YAA3 : Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert
    Description
    Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    Harmony ZB6 - cabochon lisse - pour poussoir rond Ø16mm - vert
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.