Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC standard
Image ZCKE636 Schneider Electric

ZCKE636

Green premium brand logo
Image ZCKE636 Schneider Electric
ZCKE636
Green premium brand logo

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3389110914634
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZCKE
    Type de tête
    Tête de piston
    Accessoires associés
    XCKJ
    corps à associer
    ZCKJD39H7
    ZCKJD37H29
    ZCKJ8
    ZCKJ5
    ZCKJ6H29
    ZCKJ7
    ZCKJ5H7
    ZCKJ1H29
    ZCKJ2
    ZCKJ8H29
    ZCKJ21H29
    ZCKJ5H29
    ZCKJ7H29
    ZCKJ6H7
    ZCKJD31H29
    ZCKJD39
    ZCKJ2H7
    ZCKJ1
    ZCKJD31
    ZCKJ11
    ZCKJ2H29
    ZCKJ21H7
    ZCKJ9H29
    ZCKJD35H7
    ZCKJD37H7
    ZCKJ11H7
    ZCKJ7H7
    ZCKJD35
    ZCKJ8H7
    ZCKJ21
    ZCKJ9
    ZCKJ9H7
    ZCKJ6
    ZCKJ1H7
    ZCKJD37
    ZCKJD35H29
    ZCKJD31H7
    ZCKJD39H29
    ZCKJ11H29
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Side plunger spring return metal
    type d'approche
    Approche latérale, 1 direction
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    Ouverture positive
    Avec
    Poids du produit
    0,2 kg
    Matière de la tête
    Métal
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Caractéristique d'environnement
    Basse température
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,200 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,640 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,080 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.6 MB
    Date 20.05.20
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.1 MB
    Date 10.06.20
    Description
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCKE head with metal side plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    30.2 KB
    dxf
    164.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 194.7 KB
    Date 15.01.05
    Fichiers dans le document
    dwg
    30.2 KB
    dxf
    164.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCKE636 : OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C
    Description
    OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27.11.20
    Description
    OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCKE636 : OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C
    Description
    OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27.11.20
    Description
    OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01.11.17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.