Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Boutons d'arrêt d'urgence éclairés

Grâce aux nouveaux boutons d'arrêt d'urgence, vous pouvez garantir une plus grande efficacité des opérateurs et des processus. En plus d'un design moderne, les nouveaux boutons d'arrêt d'urgence de la série Harmony impressionnent par leur robustesse (jusqu'à IP69K). Cela permet aux opérateurs de détecter rapidement et de manière fiable l'état de leur machine, même dans les conditions d'éclairage les plus sombres.

Avantages et bénéfices

  • Un design moderne et frais
  • Réduit les temps d'arrêt des machines grâce à une activation et un redémarrage plus rapides
  • Détection et identification faciles de l'arrêt d'urgence, même dans les environnements sombres

Propriétés techniques

  • Extrême robustesse : IP66/67/69 et IP69K
  • Possibilité d'éclairage monochrome (rouge) ou bicolore (blanc/rouge)
  • Le changement de couleur a lieu lorsque l'on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence
  • Disponible au choix comme élément frontal moderne et éclairé ou comme anneau lumineux, compatible avec les interrupteurs d'arrêt d'urgence standard des séries Harmony XB4, XB5 et XB7

Montage/installation des boutons d'arrêt d'urgence éclairés

Sélection de produits

Solutions d'arrêt d'urgence éclairées
24V AC/DC
110…120V AC
230…240V AC
L'élément frontal Monochrome rouge ZB5AS84W2B ZB5AS84W2G ZB5AS84W2M
Bicolore blanc/rouge ZB5AS84W3B / /
L'anneau Monochrome rouge ZBY9W2B330 ZBY9W2G330 ZBY9W2M330
Bicolore blanc/rouge ZBY9W3B330 / /
Arrêt d'urgence/arrêt de secours

Votre machine a besoin d’un arrêt d'urgence ou de secours? Une pièce de rechange rapide et sûre est nécessaire? Vous pouvez faire confiance aux interrupteurs d’arrêt d’urgence et aux poussoirs d’arrêt de secours solides de la gamme Harmony

Avantages

  1. • Montage facile 
  2. • Grande flexibilité 
  3. • Nombreux modèles de design 
  4. • Très faible encombrement
Arrêt d'urgence et arrêt de secours

De nombreuses situations peuvent nécessiter un circuit d’arrêt d'urgence/arrêt de secours. En cas de danger, chaque machine peut ainsi être rapidement sécurisée. L’extension, le regroupement ou la modernisation (retrofit) planifiés de vos machines font partie des nombreux cas où de tels interrupteurs sont nécessaires. Dans de telles circonstances, de nouveaux risques doivent être évalués, ce qui peut nécessiter l'installation d'un bouton d'urgence supplémentaire.

Boîtier d’arrêt d'urgence / arrêt de secours

Plastique, type de protection IP 65, 1 bouton-poussoir coup de poing, Ø 40 mm, rouge, protégé contre la fraude, déverrouillage par rotation, capuchon jaune RAL 1012, partie inférieure gris clair RAL 7035. 

Cliquez sur la désignation des produits en lien pour accéder à la fiche technique.

1 bouton-poussoir coup de poing
2 O
1 P + 1 O
1 P + 2 O
Désignation produit XALK178F XALK178E XALK178G
Caractéristiques techniques - Boîtier complet
Type de protection IP 65, capuchon gris foncé RAL 7016, partie inférieure gris clair RAL 7035.

Bouton-poussoir, vert, 1 S, symbole I
Désignation produit XALD102

Manette, court, 1 P, 2 positions, symbole O-I
Désignation produit XALD134