Utilisez les boutons-poussoirs radio innovants de Schneider Electric pour concevoir vos installations de manière plus intelligente. Grâce à eux, vous pouvez commander votre application de manière simple mais intelligente sans avoir à poser longuement des câbles.
Faits
Frais et durée d’installation réduits
Pas de câblage fastidieux
Meilleures flexibilité et mobilité de l’application
Disponibilité permanente
Pas de maintenance (pas de batterie)
Expérience éprouvée d’un leader du marché
-
L’utilisateur génère lui-même l’énergie électrique nécessaire en actionnant le bouton standard de 22 mm (émetteur). Un générateur d’énergie électrodynamique dissimulé dans l’unité émettrice convertit l’énergie mécanique produite par la pression. Le signal radio généré (2,4 GHz) est donc transmis uniquement en cas d’actionnement avec un code d’identification immuable, ce qui rend votre commande particulièrement précise.
-
Sur un terrain dégagé, une distance de 100 m est possible. L’installation du récepteur dans un boîtier en acier ou une armoire électrique réduit cependant la portée à 25 m. Grâce à l’utilisation d’une antenne répéteur externe supplémentaire, connectée directement au récepteur, la distance possible peut être portée à 300 m – même si l’armoire électrique est fermée.
Choix de produits - Packs combinés radio directement utilisables
Cliquez sur la désignation des produits en lien pour accéder à la fiche technique.