Saviez-vous qu’un bouton-poussoir Harmony est installé chaque seconde dans le monde? Avec les appareils de commande et de signalisation ergonomiques de la gamme Harmony de Schneider Electric, vous tirez davantage de vos machines et pupitres de commande. Que ce soit pour un rééquipement, un remplacement ou dès la conception: avec les boutons-poussoirs et voyants lumineux des séries 22 mm XB4 (gamme métallique) et XB5 (gamme plastique), vous choisissez la plus grande robustesse.
Vos avantages
Durée de vie extrêmement élevée: IP66/67/69/69K
Coûts de maintenance réduits
Disponibilité dans le monde entier
Résistance extrême aux chocs: IK06 (gamme métallique), IK03 (gamme plastique)
Haute résistance (-40 °C à +70°C)
Possibilités de montage flexibles et installation simple
Boutons-poussoirs sur lesquels vous pouvez compter
Composez les boutons-poussoirs et les voyants lumineux selon vos besoins avec l’outil de sélection de produits
Grâce à notre outil de sélection de produits, trouvez le produit de la gamme Harmony qui vous convient le mieux. Spécifiez simplement vos exigences et commandez directement le produit qui convient.
Nouveaux produits
Downloads
Downloads
Passez tout de suite commande auprès de votre grossiste
Avec les boutons-poussoirs de Schneider Electric, vous optez pour un design robuste qui résiste même aux environnements les plus difficiles. Choisissez le modèle XB 4 ou XB 5 et profitez d’une excellente durée de vie et de coûts de maintenance en baisse.