Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Potentiomètres haut de gamme offrant davantage de robustesse et de flexibilité 

Les différentes résistances intégrées (1, 4,7, 10, 47, 100 ou 470 kOhm) des potentiomètres Harmony rendent superflu tout composant supplémentaire et facilitent l’intégration dans votre application. En outre, les nouveaux appareils complets peuvent remplacer facilement les anciens éléments frontaux des potentiomètres ZB5AD912, ZB5AD922, ZB4BD912 & ZB4BD922.

Potentiomètre
Le montage s’effectue dans un perçage standard de 22 mm, directement à l’avant de votre armoire électrique ou de votre pupitre de commande. Les nouveaux potentiomètres se possèdent la robustesse élevée habituelle de la gamme Harmony et conviennent ainsi parfaitement pour une utilisation dans des environnements difficiles. Si la version plastique autorise les classes de protection IP66 et IK03 (résistance aux chocs), la version métallique est compatible avec les classes de protection IP66/69, 69K et IK06.

Harmony XB4

Harmony XB5

Données produits potentiomètre

Exemple: potentiomètre métallique avec une résistance de 10KΩ: XB4BD912R10K 

Cliquez sur la désignation des produits en lien pour accéder à la fiche technique.

Modèle
1KΩ
4,7KΩ
10KΩ
47KΩ
100KΩ
470KΩ
Métal: XB4BD912••• R1K R4K7 R10K R47K R100K R470K
Plastique: XB5AD912••• R1K R4K7 R10K R47K R100K R470K

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !