Nos marques

Choisissez un pays ou une région

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Contacteur TeSys D Green – Le renouveau vert

TeSys D Green est la réponse intelligente à l’augmentation des prix de l’énergie. Le contacteur efficace qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs énergétiques. 

  1. • jusqu’à 80% de consommation d’énergie de moins que les contacteurs standards 
  2. • jusqu’à 50% de production de chaleur en moins dans l’armoire électrique 
  3. • les dimensions compactes des contacteurs réduisent l’encombrement dans les machines et armoires électriques (45 mm jusqu’à 55 mm max. pour 80 A) 
  4. • conforme aux normes internationales, p. ex CEI, UL et CCC
Données produit - TeSys D Green
tesys, tesys d green, kontaktorer, contactors

Contacteur TeSys D – Le champion de la longévité pour les applications standards

Dans la catégorie des contacteurs électriques, le contacteur TeSys possède la plus longue durée de vie. 

  1. • Diversité réduite pour simplifier la planification et la sélection 
  2. • Intégration simple grâce aux 5 possibilités de raccordement possibles 
  3. • Interrupteurs auxiliaires guidés et contacts miroirs 
  4. • Baisse des coûts de maintenance grâce à une durée prolongée 
  5. • Contacts auxiliaires rainurés et auto-nettoyants pour une commutation à partir de 17 V / 5 mA 
  6. • EverLink - la technologie de fixation sans maintenance
Données produit - TeSys D
Faites simple: avec le système de fixation EverLink

Avec le système de fixation EverLink, vous profitez d’une connexion électrique sans maintenance et réduisez la déperdition de chaleur aux points de connexion. 

  1. • Montage simple et rapide 
  2. • Qualité de câblage durable 
  3. • Pas resserrage périodique des bornes 
  4. • Connexion du disjoncteur et du contacteur sans accessoire (verticalement et horizontalement) 
  5. • Câblage rapide au courant principal entre le disjoncteur et le contacteur en moins d’une minute.

Contacteur TeSys K - particulièrement compact. Extrêmement performant. Le contacteur TeSys K associe idéalement compacité et fiabilité. • Large choix de bobines: CA, CC et CC à faible consommation • Quatre types de Le contacteur TeSys K associe idéalement compacité et fiabilité. 

  1. • Large choix de bobines: CA, CC et CC à faible consommation 
  2. • Quatre types de connexion possibles: borne à vis, borne à ressort, fiche plate et broche pour circuits imprimés 
  3. • Nombreux accessoires: horloge, blocs de contacts auxiliaires, relais de commande et thermique 
  4. • Modèle compact pour un réel gain de place
Données produit - TeSys K
TeSys disjoncteur GV2ME07 et contacteur LC1K06
La solution optimale avec une combinaison de nos 2 produits: démarreur direct et disjoncteur
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !