Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text
    Une application de solution ADMS.

    Système de gestion de l’énergie (EMS)

    Une application de solution ADMS

    High tech energy management

    Défis

    Visibilité et contrôle de la transmission 

    Les services publics ont besoin d'une plus grande visibilité et d'un meilleur contrôle opérationnel sur les réseaux de transmission et de sous-transmission, ainsi que de réduire les coûts de mise en œuvre des systèmes de gestion de l'énergie (EMS). Le système de gestion de l'énergie (EMS) de Schneider Electric peut être déployé soit de manière complètement intégrée à notre système ADMS, soit en tant que système autonome.
    • Solutions

      Le système EMS de Schneider Electric fournit aux opérateurs en transmission des informations plus complètes sur les réseaux de transmission et de sous-transmission, avec la possibilité de fonctionner soit en tant que système autonome, soit de manière complètement intégrée au système ADMS de Schneider Electric. Avec des applications pour l'estimation de l'état, le flux de charge, le flux optimal d'alimentation électrique, l'analyse conjoncturelle, le calcul de défauts, le changement optimal de la topologie, les indices de performance et la stabilité de la tension, le système EMS de Schneider Electric permet aux services publics de mieux visualiser, exploiter, optimiser et assurer la maintenance des réseaux de transmission et de sous-transmission.
    • Avantages

      • Connaissance approfondie et éprouvée de l'exploitation et du contrôle des services publics à échelle réelle
      • Applications avancées pour la visualisation, l'exploitation, l'optimisation et la maintenance des réseaux de transmission et de sous-transmission
      • Minimisation des coûts de production et des pertes de transmission d'énergie et élimination des surcharges des lignes
      • Forte intégration avec les systèmes SCADA, ADMS et de prévision météorologique
    • Avantages

      • Entièrement intégré avec le système SCADA de Schneider Electric ou peut être intégré avec les systèmes SCADA existants
      • Permet aux services publics de mieux gérer les réseaux de transmission et de sous-transmission
      • Fondé sur les connaissances de Schneider Electric des applications d'énergie avancées
    zone rurale avec lignes électriques, distribution électrique, services de distribution d'électricité.

    Applications

    Nos solutions avancées de réseau électrique intelligent permettent à votre service public de se transformer en fournisseur d’énergie nouvelle génération grâce à une gestion plus sûre, plus fiable et plus efficace de l’alimentation électrique.

    Avantages

    • Silhouette d'un ouvrier d'un service de distribution d'électricité, accès à l'énergie, efficacité énergétique.
       
      • Visualiser, exploiter, optimiser et assurer la maintenance des réseaux de transmission et de sous-transmission
      • Expérience éprouvée dans la mise en œuvre de systèmes complexes pour les services publics
    • Sous-station électrique, distribution électrique, gestion de l'énergie.
       
      • Fonctionne sous la forme soit d'un système autonome, soit d'un système entièrement intégré avec le système ADMS de Schneider Electric
      • Entièrement intégré avec le système SCADA de Schneider Electric ou peut être intégré avec les systèmes SCADA existants
    • Sous-station d'un service de distribution d'électricité au lever du soleil, distribution électrique, services de distribution d'électricité.
       
      • Améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique en empêchant les perturbations des flux de fréquence et d'électricité
      • Minimiser les coûts d'exploitation des systèmes électriques