{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es el equivalente de un seccionador portafusibles GK1-F equipado de mando directo, lateral derecho GK1-AP07?

El seccionador portafusibles GK1-F calibre 125 A (fusibles 22x58) podía montarse:
  • Sin Maneta
  • Con maneta interior (izquierda o derecha)
  • Con maneta exterior (izquierda o derecha)
No existe ningún equivalente exacto en la gama Schneider.
Analizando la aplicación se pueden dar equivalencias parciales.
Para aplicaciones de protección Motor (coordinación Tipo 1 o 2), se necesita una maneta enclavable,  puede sustituirse por Tesys GS o Fupac-INF.
Es necesario tener en cuenta que Tesys GS y Fupac-INF tienen amplias diferencias con GK1-F de prestaciones y dimensiones.
Se Adjuntan hojas de catálogo del GK1-F, Hojas de catálogo GS1-2

GK1-F Sustituido por Tesys GS
GK1-F con mando directo lateral derecho. GK1-F + GK1AP07
Antigua ReferenciaReferencia Sustituta
ReferenciaCompo  siciónContac aux.      precorteContac aux.      fusión fusibleInterruptorCon.  Auxiliares Contac aux.       fusión fusible
GK1-FK3 P1SinGS1-KD3GS1-AM1
GK1-FM3P + N1SinGS1-KD4GS1-AM1
GK1-FS3 P2SinGS1-KD3GS1-AM2
GK1-FT3P + N2SinGS1-KD4GS1-AM2
GK1-FV3P1ConGS1-KD3GS1-AM1GS1-AF23
GK1-FY3P + N1ConGS1-KD4GS1-AM1GS1-AF24
GK1-FW3P2ConGS1-KD3GS1-AM2GS1-AF23
GK1-FX3P + N2ConGS1-KD4GS1-AM2GS1-AF24

En todos los casos añadir:
  • Maneta       GS1-AH02       (pueden utilizarse otros modelos)

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más