Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Baterías de condensadores para Industria

Bancos de Condensadores Industriales

Baterías de condensadores para Industria

Baterías de condensadores para Industria
  • Características

    Las baterías de condensadores de voltaje medio para Industria están diseñadas para corregir el factor de potencia en redes eléctricas hasta 12 kV. La oferta de compensación del motor (con un tamaño de 400 kW a 5 MW) se compone de:
    • Baterías de condensadores fijos CP214 de 50 a 900 kvar (con o sin dispositivo contra armónicos)
    • Baterías de condensadores automáticos CP253 de 50 a 900 kvar (con o sin dispositivo contra armónicos). La oferta de compensación general de 600 kvar a 5 Mvar se compone de:
    • Baterías de condensadores fijos CP227
    • Baterías de condensadores automáticos CP253
    Datos técnicos:
    • instalación en interiores
    • altitud inferior a 1.000 m
    • grado de protección del recinto IP 23
    • tensión de aislamiento (kV): 7,2, 12
    • tensión nominal (V): 4.160, 6.600, 11.000, 12.000


    Beneficios

      Tranquilidad:
    • gama completa montada y probada en fábrica
    Simplicidad:
    • dimensiones estándares de las baterías de condensadores

    Aplicaciones

    • Economice energía: corrección del factor de potencia
    • Calidad de energía suministrada: menor contaminación a la red