Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Baterías de condensadores para Energía

Bancos de Condensadores Energía

Baterías de condensadores para Energía

Baterías de condensadores para Energía
  • Características

    Las baterías de condensadores de voltaje medio para Energía están diseñadas para corregir el factor de potencia en redes eléctricas de 15 a 36 kV. La oferta de compensación general de 600 kvar a 5 Mvar se compone de:
    • Baterías de condensadores fijos CP227
    • Baterías de condensadores automáticos CP254
    Datos técnicos:
    • instalación en interiores
    • altitud inferior a 1.000 m
    • grado de protección del recinto IP 23
    • tensión de aislamiento (kV): 17,5, 24, 36
    • tensión nominal (V): 15.000, 22.000, 33.000


    Beneficios

    Tranquilidad:
    • gama completa montada y probada en fábrica
    Simplicidad:
    • dimensiones estándares de las baterías de condensadores

    Aplicaciones

    • Economice energía: corrección del factor de potencia
    • Calidad de energía suministrada: menor contaminación a la red