-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
1 - 12 de 60 productos -
-
Características
- 3 formatos planos, desde mini (0,7x2x3 cm) hasta combinado con multifijación (centros de Ø 18 ó 24 mm)
- 4 formatos cilíndricos estandarizados: Ø 12, Ø 18 y Ø 30 mm
- Salida analógica de Ø 30 mm específica para la aplicación y versiones en carcasa de acero inoxidable de 30 mm de Ø
- Accesorios:
- de fijación, específicos para cada formato
- para programar sensores con ajuste remoto
- de conexión, con conectores - Productos adecuados para usar en entornos difíciles: sensores sellados insensibles al polvo y al ruido de fondo, con compensación de temperatura y resistencia a agentes químicos.
- Distancias de detección desde 6 mm hasta 8 m.
- Salidas digitales PNP o NPN (seleccionables), función NO o NC, salida analógica 4…20 mA o 0…10 V
- Tensión de alimentación 12/24 V, conexión con conectores
Beneficios
La tecnología que refleja sus requisitos
La nueva categoría extra grande Osisonic le permite encontrar el producto correcto para aplicaciones exigentes gracias a:
- una variedad sumamente amplia de formatos, desde los más compactos del mercado hasta el de 30 mm de Ø con una distancia de detección de 8 m
- la inteligencia y simplicidad de configurar sensores con el modo “teach”
- carcasa de acero inoxidable y versiones analógicas.Aplicaciones
- Sectores principales: embalaje, automóviles, industria papelera, máquinas-herramientas, ensamblaje, procesamiento de alimentos y bebidas, etc.
Enlaces Adicionales
Gallery
-
Osisonic
Sensores Ultrasónicos OSIsense
Sensores ultrasónicos para detectar cualquier objeto sin hacer ajustes: metal, plástico, polvo, líquido, pasta, vidrio, transparente, granulado, absorbente, de cualquier color.