Chile
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

 

Altivar Process

Variadores de velocidad de 0,75kW hasta 1,5MW

Variadores de velocidad con servicios integrados dedicados al proceso Industrial e Instalaciones, para control de motores de 3 fases asíncronos y síncronos de 0,75kW hasta 1,5MW.

Altivar Process
      • 14 products available

        • Mejor precio
          ATV630U07M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U07M3

          Variador de velocidad ATV630-0.75kW/1hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630U15M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U15M3

          Variador de velocidad ATV630-1.5kW/2hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630U22M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U22M3

          Variador de velocidad ATV630-2.2kW/3hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630U30M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U30M3

          Variador de velocidad ATV630-3kW-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630U40M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U40M3

          Variador de velocidad ATV630-4kW/5hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630U55M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U55M3

          Variador de velocidad ATV630-5.5kW/7.5hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630U75M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630U75M3

          Variador de velocidad ATV630-7.5kW/10hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630D11M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630D11M3

          Variador de velocidad ATV630-11kW/15hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630D15M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630D15M3

          Variador de velocidad ATV630-15kW/20hp-200...240V-IP21/UL tipo 1
        • Mejor precio
          ATV630D18M3 Schneider Electric Imagen del producto

          ATV630D18M3

          Variador de velocidad ATV630-18.5kW/25hp-200...240V-IP21/UL tipo 1