Modelos
SpaceLogic™ Módulo de expansión IP-IO
Módulo de expansión de E/S HVAC compatible con BACnet/IP Parte de SpaceLogic. El módulo de expansión IP-IO de SpaceLogic (anteriormente SmartX IP Controller -- IP-IO) es un componente nativo de la solución EcoStruxure. Proporciona expansión de E/S a aplicaciones HVAC a través de BACnet/IP. El módulo puede compartir sus recursos de E/S entre aplicaciones que se ejecuten en servidores SpaceLogic, controladores SpaceLogic o sistemas de terceros.Ver productos SpaceLogic™ Módulo central de E/S
Módulo de expansión de E/S para servidor AS-P SpaceLogic Parte de SpaceLogic. El Central IO Module (anteriormente conocido como SmartX Central IO Module) es un componente nativo de la solución EcoStruxure. Proporciona puntos de E/S para el servidor SpaceLogic AS-P para el control centralizado de grandes sistemas mecánicos en una sala de planta o sala de equipos. Los módulos con el servidor SpaceLogic AS-P forman parte de un sistema modular que proporciona alimentación y comunicaciones en un bus común para configuraciones personalizadas escalables.Ver productos