Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Riel modular en fondo cofre/armario - riel prisma G

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de la gama
    Prisma G
    Pack 160
    Tipo de producto o componente
    Raíl
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorios de instalacion
    tipo de carril
    Modular
    Parte trasera
    equipo instalado
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : fixed GV2 + D or K contactors <= 40 A - Horizontal installation
    TeSys : fixed TeSys U - Horizontal installation
    TeSys : fixed GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - Horizontal installation
    TeSys : fixed D or K contactors <= 40 A - Horizontal installation
    descripción de los polos
    9 x 3P : fixed : GV2 + D or K contactors <= 40 A Horizontal installation
    9 x 3P : fixed : TeSys U Horizontal installation
    7 x 3P : fixed : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Horizontal installation
    9 x 4P : fixed : D or K contactors <= 40 A Horizontal installation
    Complementos
    descripción de la instalación
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    pasos de 9 mm
    48
    cantidad por set
    Pack de 1
    Alto
    14.8 mm
    Ancho
    600 mm
    Profundidad
    128 mm
    Peso del producto
    0.16 kg
    Color
    Gris
    Material
    Metal
    Ambiente
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Oferta sustentable
    Estado de la oferta sostenible
    Producto ecologico
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Sin operaciones de reciclaje
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 18-07-18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Versión 1.0)
    Fecha 12-08-13
    Tamaño 278.8 KB
    Fecha 12-08-13
    Tamaño 221.6 KB
    Rear modular device rail (Versión 1.0)
    Fecha 06-03-19
    Tamaño 94.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Versión 00)
    Fecha 28-05-18
    Tamaño 2.9 MB
    mob part deco plate MCC 200mm (Versión 00)
    Fecha 18-12-17
    Tamaño 13 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.