Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Tapa perforada para INS250 vertical fija - mando rotativo 600W

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de la gama
    Prisma P
    Prisma G
    Tipo de producto o componente
    Pletina frontal
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorios de instalacion
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    Compacto : fixed INS250 - control: mando rotativo - vertical installation
    Compacto : fixed INV250 - control: mando rotativo - vertical installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV100 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV100 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV160 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV160 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV200 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV200 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    Posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementos
    descripción del armario/celda
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    Linergy FC
    Número de modulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por set
    Pack de 1
    Alto
    250 mm
    Ancho
    500 mm
    Peso del producto
    0.96 kg
    Material
    Acero
    Acabado de superficie
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Ambiente
    Grado de protección IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62263
    Oferta sustentable
    Estado de la oferta sostenible
    Producto ecologico
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Sin operaciones de reciclaje
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 18-07-18
    Tamaño 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05-10-18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL. CHANGEOVER (Versión 1.0)
    Fecha 30-07-13
    Tamaño 428.7 KB
    Fecha 30-07-13
    Tamaño 482.6 KB
    Front plate for vertical INS-INV250 (Versión 1.0)
    Fecha 06-03-19
    Tamaño 103.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for vertical ISFT, 160A, W=250 (Versión 00)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.