Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Tapa perforada NSX630 o Vigi NSX630 horizontal extraíble con chasis

03657

notification_ok
Este producto es ecológico Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
GamaPrisma
GamaPrisma P
Tipo de producto o componentePletina frontal
tipo de accesorio/categoriaAccesorios de instalacion
compatibilidad de la gamaPrisma P protección por interruptor automático
tipo de carátulaOrificio
equipo instaladoCompacto extraíble NSX400 sem maneta - Horizontal
Compacto extraíble NSX400 sem mando rotativo - Horizontal
Compacto extraíble NSX400 sem telemandado - Horizontal
Compacto extraíble NSX630 sem maneta - Horizontal
Compacto extraíble NSX630 sem mando rotativo - Horizontal
Compacto extraíble NSX630 sem telemandado - Horizontal
Compacto extraíble NSX400 con maneta - Horizontal
Compacto extraíble NSX400 con mando rotativo - Horizontal
Compacto extraíble NSX400 con telemandado - Horizontal
Compacto extraíble NSX630 con maneta - Horizontal
Compacto extraíble NSX630 con mando rotativo - Horizontal
Compacto extraíble NSX630 con telemandado - Horizontal
descripción de los polos1 x 3P placa de montaje NSX400 Horizontal
1 x 4P placa de montaje NSX400 Horizontal
1 x 3P placa de montaje NSX630 Horizontal
1 x 4P placa de montaje NSX630 Horizontal
Posición de funcionamientoHorizontal
Complementos
descripción del armario/celdaArmario 650 mm 400 mm
posición de conexiónConexión remota
Número de modulos verticales (50 mm)6
normasIEC 61439-1
IEC 61439-2
certificaciones de productoASEFA
MaterialAcero
Acabado de superficieMate
Liso
tratamiento de protecciónTratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
ColorBlanco RAL 9001)
Alto300 mm
Ancho500 mm
Peso del producto1,12 kg
cantidad por setPack de 1
functional unit650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 sem extraíble maneta Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 sem extraíble mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 sem extraíble telemandado Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 sem extraíble maneta Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 sem extraíble mando rotativo Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 sem extraíble telemandado Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 sem extraíble maneta Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 sem extraíble mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 sem extraíble telemandado Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 sem extraíble maneta Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 sem extraíble mando rotativo Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 sem extraíble telemandado Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 con extraíble maneta Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 con extraíble mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 con extraíble telemandado Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 con extraíble maneta Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 con extraíble mando rotativo Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX400 con extraíble telemandado Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 con extraíble maneta Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 con extraíble mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 con extraíble telemandado Horizontal 3P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 con extraíble maneta Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 con extraíble mando rotativo Horizontal 4P 1 directo 6
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX630 con extraíble telemandado Horizontal 4P 1 directo 6
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso1,12 kg
Paquete 1 Altura3 cm
Paquete 1 ancho31 cm
Paquete 1 Largo51 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2CAR
Número de Unidades en el Paquete 210
Paquete 2 Peso11,52 kg
Paquete 2 Altura17 cm
Paquete 2 Ancho32 cm
Paquete 2 Largo53 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3P12
Número de Unidades en el Paquete 390
Paquete 3 Peso103,68 kg
Paquete 3 Altura45 cm
Paquete 3 Ancho80 cm
Paquete 3 Largo120 cm