Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Tapa perforada NS1600 vertical fijo telemando

03701

notification_ok
Este producto es ecológico Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
GamaPrisma
GamaPrisma P
Tipo de producto o componentePletina frontal
tipo de accesorio/categoriaAccesorios de instalacion
compatibilidad de la gamaPrisma P protección por interruptor automático
tipo de carátulaOrificio
equipo instaladoCompacto fijo NS1250 telemandado - vertical
Compacto fijo NS1600 telemandado - vertical
Compacto fijo NS630b...1000 telemandado - vertical
descripción de los polos1 x 3P placa de montaje NS1250 vertical
1 x 4P placa de montaje NS1250 vertical
1 x 3P placa de montaje NS1600 vertical
1 x 4P placa de montaje NS1600 vertical
1 x 3P placa de montaje NS630b...1000 vertical
1 x 4P placa de montaje NS630b...1000 vertical
Posición de funcionamientoVertical
Complementos
descripción del armario/celdaArmario 650 mm 400 mm
Armario 650 mm 800 mm
posición de conexiónConexión posterior
Conexión frontal
Número de modulos verticales (50 mm)7
normasIEC 61439-2
IEC 61439-1
certificaciones de productoASEFA
MaterialAcero
Acabado de superficieMate
Liso
tratamiento de protecciónTratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
ColorBlanco RAL 9001)
Alto350 mm
Ancho500 mm
Peso del producto1,52 kg
cantidad por setPack de 1
functional unit650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on Canalis ((*)) 17
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 14
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 4P 1 front connection on Canalis ((*)) 17
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 4P 1 front connection on adaptor ((*)) 14
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 10
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1250 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on adaptor ((*)) 10
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1600 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS1600 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 14
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1600 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS1600 fijo telemandado vertical 4P 1 front connection on adaptor ((*)) 14
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1600 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 10
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS1600 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on adaptor ((*)) 10
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on Canalis ((*)) 17
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 12
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 4P 1 front connection on Canalis ((*)) 17
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16
650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 4P 1 front connection on adaptor ((*)) 12
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 10
650 mm 800 mm Prisma P armario compacto NS630b...1000 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on adaptor ((*)) 10
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso1,55 kg
Paquete 1 Altura3,5 cm
Paquete 1 ancho35 cm
Paquete 1 Largo50 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2P12
Número de Unidades en el Paquete 260
Paquete 2 Peso94,64 kg
Paquete 2 Altura95 cm
Paquete 2 Ancho80 cm
Paquete 2 Largo120 cm
Paquete 3 Altura95 cm